ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

回帰反射型センサー RL91-6-IR/25/49/115

RL91-6-IR/25/49/115
  • シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー
  • わずかな隙間に適した狭いハウジング
  • 頑丈なプラスチック製ハウジング
  • さまざまな取り付け方法
  • 赤外線付きバージョン
  • 最大 30 V DC の供給電圧のバージョン
  • ライトオンバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RL91-6-IR/25/49/115

型番
人、物体、および車両を検出するためのミッドレンジ光電センサー
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 6 m
リフレクタの距離0 ... 6 m
しきい値検出範囲9 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径約 230 mm 6000 mm の距離
発散角約 2,5 °
周囲光限度90000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1083,4 a
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ赤色 LED、スタビリティコントロールが不十分なときに点滅します
電気的仕様
動作電圧12 ... 30 V DC
無負荷供給電流< 100 mA
出力
切替え方式ライトオン
信号出力1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流200 mA
切替え周波数25 Hz
応答時間20 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus
過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 30 V DC
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP65
接続5 m 固定ケーブル
材料
ハウジングLuran®
光学面Luran®
質量100 g
寸法
高さ85 mm
19,5 mm
深度50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL91-6-IR/25/49/115

Informative Literature: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF295 KB

Design / Simulation: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6717ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6756ALLPDF223 KB

関連製品: RL91-6-IR/25/49/115

アクセサリ
取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...