ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

回帰反射型センサー ML17-54/115/120

ML17-54/115/120
  • 標準アプリケーション用の汎用ハウジングのコンパクトシリーズ
  • ミニチュア設計
  • M18 ねじ山または側面取り付け穴付きの前面取り付け
  • 360 °の高視認性 LED
  • クイッククランプシステムにより短い時間での取付けが可能
  • 偏光フィルター付きバージョンは光沢のある物体を検出します

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML17-54/115/120

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 3,5 m
リフレクタの距離50 ... 3500 mm
しきい値検出範囲5 m
基準対象物FE-RR1 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 626 nm
偏光フィルターはい
周囲光限度≤ 10000 Lux
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント感度調整
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流< 25 mA
作動電流出力あたり最大 100 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 200 ms
出力
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 PNP、短絡保護、逆極性保護 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間≤ 1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面アクリル
質量約 40 g
寸法
高さ34,5 mm
15 mm
長さ29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-54/115/120

Design / Simulation: ML17-54/115/120

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP162 KB

承認: ML17-54/115/120

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

関連製品: ML17-54/115/120

アクセサリ
取り付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...