ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

回帰反射型センサー GLV18-55/25/103/115

GLV18-55/25/103/115
  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • 非常に高い検出範囲
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 前面光学面付きバージョン
  • DC 電圧バージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  GLV18-55/25/103/115

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 4 m、赤色光、ライトオン、DC バージョン、PNP 出力、固定ケーブル
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 4 m
リフレクタの距離0,05 ... 4 m
しきい値検出範囲5,5 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 200 mm のとき 5,5 m
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd920 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流< 20 mA
出力
切替え方式ライトオン
信号出力1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間≤ 1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC
光学面PMMA
ケーブルPVC
質量約 75 g
寸法
長さ39,8 mm
直径18 mm
ねじサイズM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-55/25/103/115

Product Documentation: GLV18-55/25/103/115

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-55/25/103/115

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP621 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: GLV18-55/25/103/115

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

関連製品: GLV18-55/25/103/115

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mmfa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...