注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ガラス検出用回帰反射型センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 2.5 mm、赤色光、ライトオン/ダークオン、DC バージョン、PNP 出力 2 点、固定ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 2,5 m ガラスモード、 0 ... 5 m (ノーマルモード) |
|
リフレクタの距離 | 0 ... 2,5 m ガラスモード、 0 ... 5 m (ノーマルモード) |
|
しきい値検出範囲 | 6,5 m | |
基準対象物 | リフレクタ C110-2 | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 640 nm | |
偏光フィルター | はい | |
ライトスポットの直径 | 約 370 mm のとき 6,5 m 、 50 mm のとき 1 m | |
発散角 | 約 2 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | 30000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1260 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン、 ティーチインインモードでは 2 Hz または 4 Hz で点滅 |
|
機能インジケータ | 黄色 LED: 回帰反射モード:光線が開放された場合に点灯、信号の機能リザーブが不十分な場合に点滅、光線が中断された場合に消灯 ガラスモード:光線がフリーになると点灯し、さらなる補正ができなくなると点滅し、光線が遮断されると消灯します | |
制御エレメント | ポテンショメータ 準拠した場合の ティーチイン および モード選択 | |
コントラスト検出レベル | 18 % - 透明ガラスボトル |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | < 15 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライト / ダークオン | |
信号出力 | 2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V DC | |
切替え周波数 | 1 kHz | |
応答時間 | ≤ 0,5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
保護等級 | II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC | |
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 2 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | PC | |
光学面 | PMMA | |
ケーブル | PVC | |
質量 | 約 75 g | |
寸法 | ||
長さ | 39,8 mm | |
直径 | 18 mm | |
ねじサイズ | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 455 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 621 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0066E | ALL | 310 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5333 | ALL | 306 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|