ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

回帰反射型センサー GLV18-55-G/25/102/159

GLV18-55-G/25/102/159
  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • 1 つに 2 つのデバイス:検出範囲が広い場合に透明体検出モードか回帰反射型動作モードのどちらかを選択します
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 最適化されたポテンショメータ設計で、アプリケーションのコントロールボタンレイアウトがわかりやすい
  • DC 電圧バージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  GLV18-55-G/25/102/159

型番
ガラス検出用回帰反射型センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 2.5 m、赤色光、ライトオン、DC バージョン、NPN 出力、M12 プラグ
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 2,5 m ガラスモード、
0 ... 5 m (ノーマルモード)
リフレクタの距離0 ... 2,5 m ガラスモード、
0 ... 5 m (ノーマルモード)
しきい値検出範囲6,5 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 370 mm のとき 6,5 m 、 50 mm のとき 1 m
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1260 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン、
ティーチインインモードでは 2 Hz または 4 Hz で点滅
機能インジケータ黄色 LED: 回帰反射モード:光線が開放された場合に点灯、信号の機能リザーブが不十分な場合に点滅、光線が中断された場合に消灯 ガラスモード:光線がフリーになると点灯し、さらなる補正ができなくなると点滅し、光線が遮断されると消灯します
制御エレメントポテンショメータ 準拠した場合の ティーチイン および モード選択
コントラスト検出レベル18 % - 透明ガラスボトル
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流< 15 mA
出力
切替え方式ライトオン
信号出力1 NPN、短絡保護されたオープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数1 kHz
応答時間≤ 0,5 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
保護等級II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続3 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC
光学面PMMA
コネクタプラスチック
質量約 10 g
寸法
長さ43,9 mm
直径18 mm
ねじサイズM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-55-G/25/102/159

Product Documentation: GLV18-55-G/25/102/159

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-55-G/25/102/159

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP657 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: GLV18-55-G/25/102/159

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

関連製品: GLV18-55-G/25/102/159

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mmfa

リフレクタ、丸型 O 84 mm、中央取付け穴fa

リフレクタ、長方形 40.3 mm x 59.9 mm、取り付け穴fa

リフレクタ、長方形 51 mm x 61 mm、取り付け穴、固定ストラップfa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、3 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...