ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

回帰反射型センサー VL18-54-M/40a/118/128

VL18-54-M/40a/118/128
  • 高視認性 LED 表示付きアレイコントロールパネル
  • 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 保護クラス II

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VL18-54-M/40a/118/128

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 3,5 m
しきい値検出範囲4 m
基準対象物H50 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 632 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径200 mm 距離が 3500 mm の場合
発散角3 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux 、 EN 60947-5-2:2007 に準拠
ヒステリシス< 15 %
機能安全関連パラメータ
MTTFd700 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータ黄色 LED、フリーライトビーム付きライト 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流< 25 mA
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC
出力
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 短絡保護 過電圧保護機能あり
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
質量60 g
寸法
長さ65 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18-54-M/40a/118/128

Product Documentation: VL18-54-M/40a/118/128

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Design / Simulation: VL18-54-M/40a/118/128

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VL18-54-M/40a/118/128

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

関連製品: VL18-54-M/40a/118/128

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mmfa

リフレクタ、長方形、84.5 mm x 84.5 mm、取付け穴fa

リフレクタ、長方形 51 mm x 61 mm、取り付け穴、固定ストラップfa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...