ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

取り付け補助具 OMH-R2300-01

OMH-R2300-01
  • シンプルで迅速な取り付け

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OMH-R2300-01

型番
R2300 シリーズ用ブラケット、クイック クランプ構造、簡単調整
機械仕様
材料スチール 亜鉛めっきおよび黒色酸化皮膜処理
質量約 640 g
取り付けセンサ 取り付け用アクセサリ付属
適合するシリーズ
シリーズR2300

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-R2300-01

Design / Simulation: OMH-R2300-01

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1600 KB

関連製品: OMH-R2300-01

のアクセサリ
R2300、2-D LiDAR センサ、ターゲット検出、位置決め、測定距離 最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa
R2300、ターゲット検出と位置決め用途の 3-D LiDAR センサ、測定範囲は最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa