のアクセサリ |
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
設定可能な Topscan スイッチ用センサーモジュール, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|
|
|
|
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa |
|