ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

取り付け補助具 OMH-VDM28-02

OMH-VDM28-02
  • シンプルで迅速な取り付け

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OMH-VDM28-02

型番
28 シリーズセンサ用の取付けおよび微調整装置
機械仕様
材料亜鉛めっき鋼 黒色
質量約 320 g
取り付けセンサ 取り付け用アクセサリ付属

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-VDM28-02

Product Documentation: OMH-VDM28-02

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1694 KB

関連製品: OMH-VDM28-02

のアクセサリ

ユニバーサル距離センサ、物体までの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 15 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, アナログ出力 0/4 mA ~20 mA, 正確で明確かつ再現性のある測定結果fa

ユニバーサル距離センサ、リフレクタまでの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 回帰反射型レーザー距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, レーザークラス 1 のバージョンfa

ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 黒白の差が最小, 発光体としての赤色レーザーfa

ユニバーサル距離センサ、物体までの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, IO-Link インターフェイス付きバージョンfa

拡散モードセンサ, きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能, パルスレンジングテクノロジー(PRT), 見やすい光源によりアライメントを簡素化, 黒白の差が最小, 回すだけで素早く調整可能なスイッチポイントfa

測定コア技術を備えた拡散センサー, きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能, パルスレンジングテクノロジー(PRT), 見やすい光源によりアライメントを簡素化, 黒白の差が最小, 非常に信頼性の高いバックグラウンド抑制fa

測定コア技術を備えた回帰反射型センサー, パルスレンジングテクノロジー(PRT), 固定リフレクタとの使用に最適化されています, 赤色 LED 送信による良好なアライメント, 反射性の金属製の物体を確実に検出fa
回帰反射型センサー, パルスレンジングテクノロジー(PRT), 固定リフレクタとの使用に最適化されています, 赤色 LED 送信による良好なアライメント, 反射性の金属製の物体を確実に検出, 1 個のティーチインボタンのみで簡単に操作fa
距離センサ(パルスレンジ技術), パルスレンジングテクノロジー(PRT), アナログ出力 0 ~10 V, 赤色 LED 送信による良好なアライメント, 反射性の金属製の物体を確実に検出fa
パルスレンジングテクノロジー(PRT), アナログ出力 4~20 mA, 赤色 LED 送信による良好なアライメント, 反射性の金属製の物体を確実に検出fa
距離センサ(パルスレンジ技術), きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能, パルスレンジングテクノロジー(PRT), アナログ出力 0 ~10 V, 見やすい光源によりアライメントを簡素化, 黒白の差が最小fa
距離センサ(パルスレンジ技術), きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能, パルスレンジングテクノロジー(PRT), アナログ出力 4~20 mA, 見やすい光源によりアライメントを簡素化, 黒白の差が最小fa
回帰反射型センサー, パルスレンジングテクノロジー(PRT), 固定リフレクタとの使用に最適化されています, 赤色 LED 送信による良好なアライメント, 反射性の金属製の物体を確実に検出, 1 個のティーチインボタンのみで簡単に操作fa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの測定、IO-Link インターフェイス、測定方法:PRT、検出範囲 15 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ付き固定ケーブル, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, アナログ出力 0/4 mA ~20 mA, 正確で明確かつ再現性のある測定結果fa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離を測定、PRT 測定方法、検出範囲 15 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 黒白の差が最小, 発光体としての赤色レーザーfa
ユニバーサル距離センサ、リフレクタまでの距離を測定、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 回帰反射型レーザー距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, レーザークラス 1、アイセーフfa
ユニバーサル距離センサ、リフレクタまでの測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 回帰反射型レーザー距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, IO-Link インターフェイス付きバージョンfa
ユニバーサル距離センサー、リフレクタまでの測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤外線レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 回帰反射型レーザー距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 赤外線レーザー光(レーザークラス 1)を備えたバージョン, IO-Link インターフェイス付きバージョンfa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 黒白の差が最小, 発光体としての赤色レーザーfa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, レーザークラス 1、アイセーフfa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤外線レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 黒白の差が最小, 赤外線レーザー光(レーザークラス 1)を備えたバージョンfa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ付き固定ケーブル, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, IO-Link インターフェイス付きバージョンfa
ユニバーサル距離センサ、物体までの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ付き固定ケーブル, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, IO-Link インターフェイス付きバージョンfa
ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ付き固定ケーブル, 物体を使用した距離測定, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 正確で明確かつ再現性のある測定結果, 発光体としての赤色レーザー, IO-Link インターフェイス付きバージョンfa
拡散モードセンサ, きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能, パルスレンジングテクノロジー(PRT), 見やすい光源によりアライメントを簡素化, 黒白の差が最小, 回すだけで素早く調整可能なスイッチポイントfa