注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
危険区域用光学式読み取りヘッド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
通過速度 | ≤ 8 m/s | |
測定範囲 | 最大 10000 m | |
ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 (赤) | |
スキャン速度 | 100 s-1 | |
読み取り距離 | 90 mm (外部ハウジングのウィンドウから) | |
焦点深度 | + 20 mm / - 40 mm | |
読み取りフィールド | 115 mm x 73 mm | |
周囲光限度 | 100000 Lux | |
精度 | ± 0,2 mm | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS 、 グローバルシャッタ | |
プロセッサ | ||
クロックパルス周波数 | 600 MHz | |
計算速度 | 4800 MIPS | |
デジタル解像度 | 32 Bit | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 87 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 表示 | LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 15 ... 30 V DC 、 PELV | |
無負荷供給電流 | 最大 200 mA | |
消費電力 | 3 W | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | SSI インターフェイス | |
データ出力コード | グレーコード、バイナリコード 、 プログラム可能 | |
Monoflop 時間 | 10 µs | |
クロック周波数 | 100 ... 1000 kHz | |
クエリーサイクルタイム | ≥ 3 ms | |
一時停止時間 | ≥ 20 µs | |
二重チェック可能 | tp 時 ≤ 10 µs | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | USB サービス (シリアル COM ポート) | |
プロトコル | 8E1 | |
転送レート | 38,4 ... 460,8 kBit/s | |
入力 | ||
入力タイプ | 機能入力 1~3 個 、 プログラム可能 | |
入力インピーダンス | ≥ 27 kΩ | |
出力 | ||
出力タイプ | スイッチ出力 1 - 2 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 動作電圧 | |
スイッチング電流 | 150 mA 各出力 | |
規格準拠 | ||
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | IECEx INE 14.0042X | |
ATEX 承認済み | INERIS 14 ATEX 0035X デバイス タイプ :GUBW1.D.OS-PXV100S-F200-SSI-V1 |
|
マーキング | II 2 GD Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
|
CE 適合性 | CE | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 接続端子、最大導体断面積 2.5 mm2 | |
導体断面積 | 0,13 ... 2,5 mm2 | |
ケーブルグランド | 3 ... 8,5 mm | |
エンクロージャカバー | ねじ付き丸型カバー | |
カバー固定具 | フレームパスねじ | |
カバーシール | なし、IP66/67 用 O リング | |
保護等級 | IP66 (O リング付き IP66/67) | |
材料 | ||
エンクロージャ | アルミニウム合金 | |
ガラス | 耐熱強化ガラス | |
終了 | エポキシコーティング RAL 7005(灰色) | |
O リング | シリコン | |
質量 | 約 7 kg | |
寸法 | ||
高さ | 279 mm | |
幅 | 202 mm | |
深度 | 134 mm | |
接地 | M6 外部接地点 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 2703 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 834 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 47 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Europe INERIS ATEX | INERIS 14 ATEX 0035X | ALL | 529 KB | |
Worldwide INERIS IECEx Certificate of Conformity | IECEx INE 14.0042X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4743C | ALL | 372 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|