ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

データマトリクス位置検出システム PCV

Choose your product

Next PageLast Page
製品


入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, PROFINET インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 内蔵スイッチ, 移動範囲最大 10 kmfa


入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, EtherNet/IP, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 内蔵スイッチ, 移動範囲最大 10 kmfa


入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲最大 10 kmfa


入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲最大 10 kmfa


入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFINET インターフェイス, PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要fa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。fa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, PROFINET インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 内蔵スイッチ, 最大 100 km の横断距離, コード品質の出力, 汚染検出fa
Next PageLast Page

Narrow down search result list

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。

Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…