注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
読み取りヘッド、安全評価ユニット PUS-* (シリーズ) 用 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
通過速度 | ≤ 10 m/s | |
測定範囲 | 最大 100000 m | |
ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 (赤色 / 青色) | |
待ち時間 | 20 ms ±0.6 | |
閉時間 | 70 µs (この間、カラー仕様の変更が遅れます) | |
読み取り距離 | 100 mm | |
焦点深度 | ± 30 mm | |
視野 | 120 mm x 77 mm | |
周囲光限度 | 30000 Lux | |
解像度 | ||
非安全関連 X | ± 1 mm | |
安全関連 X | ± 1 cm | |
精度 | ||
非安全関連 X | ± 0,2 mm | |
安全関連 X | 元の手順を参照してください | |
測定周波数 | 40 Hz | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS 、 グローバルシャッタ | |
プロセッサ | ||
クロックパルス周波数 | 600 MHz | |
計算速度 | 4800 MIPS | |
デジタル解像度 | 32 Bit | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 6 s | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 96 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 表示 | LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 14,5 ... 30 V DC 、 PELV (無負荷スイッチング出力あり) | |
無負荷供給電流 | 最大 200 mA | |
消費電力 | 3 W 最大: 3,7 W |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | RS 485 インターフェイス | |
データ出力コード | バイナリコード | |
転送レート | 115200 Bit/s | |
端子 | 120 Ω、切り替え可能 | |
クエリーサイクルタイム | ≥ 7 ms | |
入力 | ||
入力タイプ | 入力 1:イネーブル青色(高アクティブ) 入力 2:有効赤色(アクティブ高) 入力 3:色の変更(低:赤色、高:青色) |
|
レベル | 低:0 V… 8 V 高:10 V … +Vb |
|
入力抵抗 | 32 kΩ | |
入力容量 | 500 pF | |
出力 | ||
出力タイプ | 1 スイッチ出力 PNP 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 動作電圧 | |
スイッチング電流 | 150 mA 各出力 | |
規格準拠 | ||
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PC/ABS | |
質量 | 約 160 g | |
寸法 | ||
高さ | 70 mm | |
幅 | 70 mm | |
深度 | 50 mm | |
一般情報 | ||
注 | DataMatrix コードテープに対する 0°の向き |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 7238 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3820D | ALL | 134 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|