ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

光学式リーダ - safePXV/PUS PXV80AQS-F200-R4-V19

PXV80AQS-F200-R4-V19
  • RS-485 インターフェイス
  • Data Matrix テープ(PXV~-AA~)での非接触位置決め
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 最大 100 km の横断距離
  • コード品質の出力
  • 汚染検出

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PXV80AQS-F200-R4-V19

型番
読み取りヘッド、安全評価ユニット PUS-* (シリーズ) 用
一般的な仕様
通過速度≤ 10 m/s
測定範囲最大 100000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤色 / 青色)
待ち時間20 ms ±0.6
閉時間70 µs (この間、カラー仕様の変更が遅れます)
読み取り距離80 mm
焦点深度± 25 mm
視野97 mm x 61 mm
周囲光限度30000 Lux
解像度
非安全関連 X± 1 mm
安全関連 X± 1 cm
精度
非安全関連 X± 0,2 mm
安全関連 X元の手順を参照してください
測定周波数100 Hz
公称定格
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
適切に操作可能になるまでの遅延時間6 s
機能安全関連パラメータ
MTTFd96 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
電気的仕様
動作電圧14,5 ... 30 V DC 、 PELV (無負荷スイッチング出力あり)
無負荷供給電流最大 200 mA
消費電力3 W
最大: 3,7 W
インターフェイス
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
転送レート115200 Bit/s
端子120 Ω、切り替え可能
クエリーサイクルタイム≥ 7 ms
入力
入力タイプ入力 1:イネーブル青色(高アクティブ)
入力 2:有効赤色(アクティブ高)
入力 3:色の変更(低:赤色、高:青色)
レベル低:0 V… 8 V
高:10 V … +Vb
入力抵抗32 kΩ
入力容量500 pF
出力
出力タイプ1 スイッチ出力 PNP 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA 各出力
適合性
光生物学的安全性リスク グループ 1 準拠 EN 62471:2008
規格準拠
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
承認と証明書
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
機械仕様
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 160 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度50 mm
一般情報
DataMatrix コードテープに対する 0°の向き

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV80AQS-F200-R4-V19

Product Documentation: PXV80AQS-F200-R4-V19

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
ManualENGPDF7037 KB

Design / Simulation: PXV80AQS-F200-R4-V19

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB

承認: PXV80AQS-F200-R4-V19

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB

関連製品: PXV80AQS-F200-R4-V19

マッチするシステムコンポーネント
Data Matrix コードテープ, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
safePXV 、safePGV 用 金属製 DataMatrix コード, 高温耐性, 高い機械的安定性, 簡単に交換可能, 高い化学薬品耐性, 2 色 DataMatrix コードfa
アクセサリ

コネクタ M12 ストレート ソケット A コード 8 ピン、適用ケーブル径 5 ~ 8 mm 、シールド、現場加工可能fa
メスコネクタ、M12、8 ピン、シールドあり、フィールド取り付け可能fa
PCV システムの接地クリップ, ステンレス鋼バージョン, 軽量, M12 プラグ接続, 高い機械的安定性fa
PCV* 読み取りヘッド用取付けブラケットfa
PCV80-* 読み取りヘッドのアライメントガイドfa
25 mm コードテープ用マーカーヘッド, 25 mm コードテープ用, PCV80...、PCV100...、および PCV130... リーダーに使用できます, edding® 3000 油性 マーカー 2 本を含みますfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、シールド、UL 認証fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。

Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…