注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
通過速度 | ≤ 8 m/s | |
測定範囲 | 最大 10000 m | |
ライトタイプ | 赤外線 | |
スキャン速度 | 100 s-1 | |
読み取り距離 | 100 mm | |
焦点深度 | + 20 mm / - 40 mm | |
読み取りフィールド | 115 mm x 73 mm | |
周囲光限度 | 100000 Lux | |
精度 | ± 0,2 mm | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS 、 グローバルシャッタ | |
プロセッサ | ||
クロックパルス周波数 | 600 MHz | |
計算速度 | 4800 MIPS | |
デジタル解像度 | 32 Bit | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 77 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 表示 | LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 15 ... 30 V DC 、 PELV | |
無負荷供給電流 | 最大 200 mA | |
消費電力 | 3 W | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | SSI インターフェイス | |
データ出力コード | グレーコード、バイナリコード 、プログラム可能 | |
Monoflop 時間 | Tm = 10 µs | |
クロック周波数 | 100 ... 1000 kHz | |
クエリーサイクルタイム | ≥ 3 ms | |
一時停止時間 | ≥ 20 µs tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs |
|
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | USB (シリアル COM ポート) | |
プロトコル | 8E1 | |
転送レート | 38,4 ... 460,8 kBit/s | |
入力 | ||
入力タイプ | 機能入力(1 ~ 2 個) 、 プログラム可能 | |
入力インピーダンス | ≥ 27 kΩ | |
出力 | ||
出力タイプ | スイッチ出力 1 - 2 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 動作電圧 | |
スイッチング電流 | 150 mA 各出力 | |
規格準拠 | ||
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
保管温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PC/ABS | |
質量 | 約 170 g | |
寸法 | ||
高さ | 70 mm | |
幅 | 70 mm | |
深度 | 50 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
X 分解能 (プロトコル) | 1 mm | |
Y 分解能 (プロトコル) | 1 mm | |
コードテープの向き | 0 ° | |
No Position 時のX表示値 | 0 | |
No Position 時のY表示値 | 0 | |
No Position 時の速度表示値 | 127 | |
速度超過スレッショルド (プロトコル) | 12,5 m/s | |
エラー時のX表示値 | エラー番号 | |
エラー時のY表示値 | エラー番号 | |
エラー時の速度表示値 | エラー番号 | |
SSI コード | デジタル | |
コードテープ幅 | 1 列 | |
X ポジションオフセット | 0 mm | |
ファンクション入出力 | 非アクティブ | |
データコンテンツ | X 位置 、 ステータス |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 2703 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3201 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 107 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3820D | ALL | 134 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6639A | ALL | 132 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|