ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

光学式読み取りヘッド PXV100I-F200-B17-V1D

PXV100I-F200-B17-V1D
  • PROFINET インターフェイス
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 内蔵スイッチ
  • 移動範囲最大 10 km
  • 赤外線

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PXV100I-F200-B17-V1D

型番
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
一般的な仕様
通過速度≤ 8 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 、 赤外線
スキャン速度40 s-1
読み取り距離100 mm
焦点深度± 50 mm
読み取りフィールド115 mm x 73 mm
周囲光限度100000 Lux
精度± 0,2 mm
公称定格
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
機能安全関連パラメータ
MTTFd82 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
電気的仕様
動作電圧15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流最大 400 mA
消費電力6 W
インターフェイス
インターフェイスの種類100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT) 適合クラス B
転送レート    100 MBit/s      
インターフェイス 2
インターフェイスの種類USB サービス
入力
入力タイプ1 機能入力
0 レベル:-UB または未配線
1 レベル:+8 V~+UB 、 プログラム可能
入力インピーダンス≥ 27 kΩ
出力
出力タイプスイッチ出力 1~3 点 、     プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA 各出力
適合性
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
規格準拠
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
承認と証明書
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
機械仕様
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100I-F200-B17-V1D

Product Documentation: PXV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual PXV100-F200-B17-V1DENGPDF2475 KB

Design / Simulation: PXV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3926 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ100 KB

承認: PXV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Worldwide PNO Certificate of ConformityZ13046ALLPDF97 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

ソフトウェア: PXV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
GSDML file for PXV B17 / GSDML-Datei für PXV B17ZIP9 KB
Software Tools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

関連製品: PXV100I-F200-B17-V1D

マッチするシステムコンポーネント
Data Matrix コードテープ, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
アクセサリ

リーダ用アライメント ガイドfa

コネクタ M12 ストレート ソケット A コード 8 ピン、適用ケーブル径 5 ~ 8 mm 、シールド、現場加工可能fa

イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ D コード - RJ45 (イーサネット コード) 、 4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向けfa

イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ D コード - RJ45 (イーサネット コード) 、 4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向けfa

イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ D コード - RJ45 (イーサネット コード) 、 4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向けfa

メスコードセットシングルエンド M12 ストレート(A コード)、8 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド付きfa

メスコードセットシングルエンド M12 ストレート(A コード)、8 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド付きfa
PCV システムの接地クリップ, ステンレス鋼バージョン, 軽量, M12 プラグ接続, 高い機械的安定性fa
25 mm コードテープ用マーカーヘッド, 25 mm コードテープ用, PCV80...、PCV100...、および PCV130... リーダーに使用できます, edding® 3000 油性 マーカー 2 本を含みますfa
PCV* 読み取りヘッド用取付けブラケットfa
メスコネクタ、M12、8 ピン、シールドあり、フィールド取り付け可能fa
PCV システムの接地クリップ, ステンレス鋼バージョン, 軽量, M12 プラグ接続, 高い機械的安定性fa
カメラベースのセンサのオペレーティングソフトウェアfa
電源装置付き USB ケーブルユニット, 95~230 V AC 用の電源, SSI インターフェイス用, PROFIBUS DP 用, CANopen 用, PROFINET の場合, EtherNet/IP 用fa
PXV システム用イベントマーカ, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ D コード - RJ45 (イーサネット コード) 、 4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向けfa
イーサネットバスケーブル M12 プラグ - M12 プラグ(D コード)、4 ピン、PUR ケーブル緑色、Cat5e、シールド付きfa
イーサネットバスケーブル M12 プラグ - M12 プラグ(D コード)、4 ピン、PUR ケーブル緑色、Cat5e、シールド付きfa
イーサネットバスケーブル M12 プラグ - M12 プラグ(D コード)、4 ピン、PUR ケーブル緑色、Cat5e、シールド付きfa
イーサネットバスケーブル M12 プラグ - M12 プラグ(D コード)、4 ピン、PUR ケーブル緑色、Cat5e、シールド付きfa
メスコードセットシングルエンド M12 ストレート(A コード)、8 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド付きfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。

Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…