注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
プリントマークコントラストセンサー、検出範囲 11 mm、赤色光、ライトオン/ダークオン、外部ティーチイン、プッシュプル出力 2 点、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 11 mm ±2 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
ライトスポット表示 | 0,7 mm (有効なライトスポット直径) | |
角度偏差 | 最大 ± 3° | |
ティーチイン | 静的および動的ティーチイン | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 750 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 60 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | 黄色 LED 2 個、検出された場合に点灯 | |
ティーチインインジケータ | ティーチインマーク:緑色 / 黄色 LED 同位相点滅、2.5 Hz 。 ティーチインのバックグラウンド:緑色/黄色 LED 非等位相点滅、2.5 Hz 。 動的ティーチイン:緑色 LED / 黄色の等位相で点滅、1.0 Hz 周期 。 ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期 。 | |
制御エレメント | ティーチインロータリースイッチ 準拠した場合の スイッチング操作、ティーチインマーク、ティーチインのバックグラウンド、および動的ティーチイン | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 80 mA | |
入力 | ||
関数入力 | 外部ティーチイン入力(ET) | |
出力 | ||
切替え方式 | ライト / ダークオン | |
信号出力 | プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
切替え周波数 | 10 kHz | |
応答時間 | 50 µs | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 金属コネクタ、M12、5 ピン、90 °回転可能 | |
材料 | ||
ハウジング | フレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、 側面:ガラス繊維強化プラスチック PC |
|
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 60 g | |
寸法 | ||
高さ | 49 mm | |
幅 | 41,5 mm | |
深度 | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 398 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-50114002-0 / UL-US-L87056-11-50114002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1797D | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6929 | ALL | 224 KB |