ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

プリントマークカラーセンサー DF12-11-3K/145/151

DF12-11-3K/145/151
  • 色の異なるバックグラウンドにカラープリントマークを記録するための拡散モードセンサー
  • アクティブな 3 レンジ法による色検出
  • 自動しきい値設定のティーチイン手順
  • 3 つの独立したチャンネル
  • チャンネルごとに 3 つの公差段階
  • プッシュプル出力 3 点

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  DF12-11-3K/145/151

型番
プリントマークカラーセンサー、検出範囲 11 mm、RGB ライト、外部ティーチイン、プッシュプル出力 3 点、M12 プラグ
一般的な仕様
検知範囲11 mm ± 2 mm
光源3 個の LED (R、G、B)
ライトタイプ可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光
ライトスポット表示1 mm x 3 mm
角度偏差最大 ± 3°
機能安全関連パラメータ
MTTFd730 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)60 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED 2 個、検出された場合に点灯
ティーチインインジケータティーチインチャンネル:緑色/黄色 LED 等位相点滅、2.5 Hz 。 ティーチイン公差:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、2.5 Hz 周期 。
制御エレメント2 ティーチインロータリースイッチ 準拠した場合の ティーチインチャンネル および ティーチイン公差 。
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流≤ 40 mA
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
入力
関数入力外部ティーチイン入力(ET)
外部ブランキング入力(AT)
出力
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 3 点、耐短絡性、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数500 Hz
応答時間1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE、cULus
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 メタルコネクタ、90 °コンバーチブル
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC
光学面プラスチックウィンドウ
質量60 g
寸法
高さ49 mm
41,5 mm
深度15 mm
(V19 タイプの接続ケーブルを使用)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270907
ECLASS 10.0.127270907
ECLASS 9.027270907
ECLASS 8.027270907
ECLASS 5.127270907
ETIM 7.0EC001817
ETIM 6.0EC001817
ETIM 5.0EC001817
UNSPSC 12.139121528

Details: DF12-11-3K/145/151

Product Documentation: DF12-11-3K/145/151

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF395 KB

Design / Simulation: DF12-11-3K/145/151

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ74 KB

承認: DF12-11-3K/145/151

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6929ALLPDF224 KB

関連製品: DF12-11-3K/145/151

アクセサリ

メスコードセットシングルエンド M12 ストレート(A コード)、8 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド付きfa