注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
プリントマークカラーセンサー、検出範囲 11 mm、RGB ライト、外部ティーチイン、タイマー機能、プッシュプル出力 3 点、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 11 mm ± 2 mm | |
光源 | 3 個の LED (R、G、B) | |
ライトタイプ | 可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光 | |
ライトスポット表示 | 1 mm x 3 mm | |
角度偏差 | 最大 ± 3° | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 730 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 60 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | 黄色 LED 2 個、検出された場合に点灯 | |
ティーチインインジケータ | ティーチインチャンネル:緑色/黄色 LED 等位相点滅、2.5 Hz 。 ティーチイン公差:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、2.5 Hz 周期 。 | |
制御エレメント | 2 ティーチインロータリースイッチ 準拠した場合の ティーチインチャンネル および ティーチイン公差 。 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 40 mA | |
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC | |
入力 | ||
関数入力 | 外部ティーチイン入力(ET) 外部ブランキング入力(AT) |
|
出力 | ||
信号出力 | プッシュプル(4 in 1)出力 3 点、耐短絡性、逆極性保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
切替え周波数 | 500 Hz | |
応答時間 | 1 ms | |
タイマ機能 | インパルスタイムエレメントオフディレイ 20 ミリ秒 | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
承認 | CE、cULus | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 8 ピン、M12 メタルコネクタ、90 °コンバーチブル | |
材料 | ||
ハウジング | フレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、 側面:ガラス繊維強化プラスチック PC |
|
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 60 g | |
寸法 | ||
高さ | 49 mm | |
幅 | 41,5 mm | |
深度 | 15 mm | |
注 | (V19 タイプの接続ケーブルを使用) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0.1 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 5.1 | 27270907 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 395 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 74 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1797D | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6929 | ALL | 224 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|