注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
デバイスタイプ | シングルターン型アブソリュートエンコーダ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
消費電力 | 最大 4 W | |
直線性 | ±0.5 LSB(12 ビット) | |
出力コード | バイナリコード | |
コードコース(カウント方向) | プログラム可能、 CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) CW 降順(時計回り回転、コードコース降順) |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | EtherNet/IP | |
解像度 | ||
シングルターン | 13 Bit | |
全体解像度 | 13 Bit | |
物理的 | イーサネット | |
転送レート | 100 MBit/s | |
接続 | ||
コネクタ | イーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード) 電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード) |
|
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、 シャフト側:IP64 ハウジング側:IP67 |
|
耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ハウジング:粉体塗装アルミニウム フランジ:アルミニウム シャフト:ステンレス鋼 |
|
質量 | 約 370 g | |
回転速度 | 最大 12000 min -1 | |
慣性モーメント | 30 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン) | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 40 N | |
ラジアル | 110 N | |
寸法 | ||
長さ | 102,75 mm | |
直径 | 59 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |