ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アブソリュートエンコーダ ENA58PL-R***-CANopen redundant

ENA58PL-R***-CANopen redundant
  • 埋め込み型中空シャフト
  • 最大 30 ビットの合計分解能
  • 冗長化 CANopen インターフェース
  • 光電式と磁気式の独立した冗長化サンプリング
  • 冗長化接続オプション (コネクタ 2 個付き)
  • 高解像度と高精度

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ENA58PL-R***-CANopen redundant

一般的な仕様
検出タイプ光電式と磁気式のサンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
機能安全関連パラメータ
パフォーマンスレベル(PL)PL d に最適 ; エンコーダの両チャンネルを安全 PLC に接続し、そこで評価する必要があります。
カテゴリ対応カテゴリ3 ; エンコーダの両チャンネルを安全 PLC に接続し、そこで評価する必要があります。
MTTF100 a 40 °C 時 (EN ISO 13849-1 に準拠)
ミッションタイム(TM10 a
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC (ガルバニック絶縁あり)
消費電力≤ 3,7 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 250 ms
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
インターフェイス
インターフェイスの種類CANopen
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート最小 20 kBit/s 、 最大 1 MBit/s
サイクルタイム≥ 1 ms
規格準拠DSP 406
接続
コネクタM12 x 1 プラグ 1 個、5 ピン、A コード (接続タイプ BD)
M12 x 1 プラグ 1 個、5 ピン、A コード および M12 x 1 ソケット 1 個、5 ピン、A コード (接続タイプ BN)
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65 または IP67
耐候試験DIN EN 60068-2 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4
ノイズ耐性EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~1000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
環境条件
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
機械仕様
材料
ハウジングニッケルめっきスチール 、 塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 300 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
24 N
ラジアル198 N
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット±0.3 mm 静止
ラジアルオフセット±0.5 mm 静的
寸法
直径58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Informative Literature: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Precise Positioning in Filling PlantsENGPDF225 KB
Application Report - Synchronous Roller Movement in Printing PressesENGPDF198 KB

Product Documentation: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual Absolute Rotary Eencoder with redundant CANopen InterfaceENGPDF2967 KB

承認: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7243AALLPDF326 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7159ALLPDF248 KB

関連製品: ENA58PL-R***-CANopen redundant

アクセサリ
DeviceNet/CANOpen バス ケーブル、M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、黒色 PUR ケーブル、4 芯ツイスト ペア、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、屋外用fa
DeviceNet/CANOpen バス ケーブル、M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、黒色 PUR ケーブル、4 芯ツイスト ペア、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、屋外用fa
DeviceNet/CANOpen バス ケーブル、M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、黒色 PUR ケーブル、4 芯ツイスト ペア、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、屋外用fa
∅58 アブソリュートロータリエンコーダ用アクセサリセット、埋込み型中空シャフト 15 mm 付きfa
埋込型中空シャフト 14 mm 付き∅58 アブソリュートロータリーエンコーダ用アクセサリセットfa
∅58 アブソリュートロータリーエンコーダ用アクセサリセット(埋め込み型中空シャフト 12 mm 付き)fa
∅58 アブソリュートロータリエンコーダ用アクセサリセット、埋込み型中空シャフト 10 mm 付きfa