注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電式と磁気式のサンプリング | |
デバイスタイプ | アブソリュートエンコーダ | |
直線性エラー | ≤ ± 0,1 ° | |
UL ファイル番号 | E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。 | |
機能安全関連パラメータ | ||
パフォーマンスレベル(PL) | PL d に最適 ; エンコーダの両チャンネルを安全 PLC に接続し、そこで評価する必要があります。 | |
カテゴリ | 対応カテゴリ3 ; エンコーダの両チャンネルを安全 PLC に接続し、そこで評価する必要があります。 | |
MTTF | 100 a 40 °C 時 (EN ISO 13849-1 に準拠) | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC (ガルバニック絶縁あり) | |
消費電力 | ≤ 3,7 W | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 250 ms | |
出力コード | バイナリコード | |
コードコース(カウント方向) | 調節可能 | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | CANopen | |
解像度 | ||
シングルターン | 最大 16 Bit | |
マルチターン | 最大 14 Bit | |
全体解像度 | 最大 30 Bit | |
転送レート | 最小 20 kBit/s 、 最大 1 MBit/s | |
サイクルタイム | ≥ 1 ms | |
規格準拠 | DSP 406 | |
接続 | ||
コネクタ | M12 x 1 プラグ 1 個、5 ピン、A コード (接続タイプ BD) M12 x 1 プラグ 1 個、5 ピン、A コード および M12 x 1 ソケット 1 個、5 ピン、A コード (接続タイプ BN) |
|
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 または IP67 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~1000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 98 % 、結露なきこと | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム | |
フランジ | アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 320 g | |
回転速度 | 最大 3000 min -1 | |
慣性モーメント | 30 gcm2 | |
始動トルク | < 5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 40 N | |
ラジアル | 110 N | |
寸法 | ||
長さ | 55,7 mm | |
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Precise Positioning in Filling Plants | ENG | 225 KB | |
Application Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | ENG | 198 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual Absolute Rotary Eencoder with redundant CANopen Interface | ENG | 2967 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7243A | ALL | 326 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7159 | ALL | 248 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|