ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アブソリュートエンコーダ ENA36HT-S***-IO-Link

ENA36HT-S***-IO-Link
  • 革新的なピュア ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ
  • 固体軸
  • 高い耐候性
  • 高い機械的安定性
  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • 条件モニタリング向き
  • 測定範囲、回転方向、スイッチング信号はプログラム可能
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度
  • ステータス LED

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ENA36HT-S***-IO-Link

一般的な仕様
検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプピュア ラインとしてのヘビー デューティ アブソリュート ロータリ エンコーダ
測定変数位置
温度
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
機能安全関連パラメータ
MTTFd480 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM20 a
L1010 E+8 回転 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト荷重の場合
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
LED STATUS緑色 LED
点滅 (1 Hz) - IO-Link モード
電気的仕様
動作電圧18 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 50 mA
消費電力約 1,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 1 s
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
解像度
シングルターン最大 16 Bit プログラム可能
マルチターン最大 15 Bit プログラム可能
全体解像度最大 31 Bit プログラム可能
プロセス データ入力 12 Byte
- 測定値 4 Byte
- 分解能 16 Bit
- 補助測定値 4 Byte
- スイッチング信号 2 Bit
- 診断信号 2 Bit
- ステータス データ
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID500901 (0x5245185) 、500902 (0x5245186)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間1,5 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
接続
コネクタM12 コネクタ、5 ピン 、 A コード
規格準拠
保護等級DIN EN 60529 、IP68 、IP69
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、11 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~1000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
環境条件
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
機械仕様
材料
ハウジング粉体コーティング済みスチール
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 150 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント< 30 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
180 N
ラジアル180 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA36HT-S***-IO-Link

Product Documentation: ENA36HT-S***-IO-Link

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Leaflet UL / Beipackzettel ULALLPDF127 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF256 KB
Parameter Information
IODD for ENA36HT-S*9-00* seriesENGPDF308 KB
IODD for ENA36HT-S*9-15* seriesENGPDF311 KB

承認: ENA36HT-S***-IO-Link

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-7249ALLPDF142 KB
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7522ALLPDF236 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7523ALLPDF318 KB

関連製品: ENA36HT-S***-IO-Link

アクセサリ

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa

8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa

入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa