注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
デバイスタイプ | シングルターン型アブソリュートエンコーダ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 最大 230 mA 10 V DC 時 最大 100 mA 24 V DC の場合 |
|
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 250 ms | |
直線性 | ±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB | |
出力コード | バイナリコード | |
コードコース(カウント方向) | CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) CW 降順(時計回り回転、コードコース降順) |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | DeviceNet | |
解像度 | ||
シングルターン | 最大 16 Bit | |
全体解像度 | 最大 16 Bit | |
転送レート | 最大 0,5 MBit/s | |
接続 | ||
端子コンパートメント | 取り外し可能なハウジングカバー内 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 IP66(シャフトシール付き) |
|
耐候試験 | DIN EN 60068-2-30 、結露なきこと | |
放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
組み合わせ 1 | ハウジング:粉体塗装アルミニウム フランジ:アルミニウム シャフト:ステンレス鋼 |
|
コンビネーション 2(Inox) | ハウジング:ステンレス鋼 フランジ:ステンレス鋼 シャフト:ステンレス鋼 |
|
質量 | 約 550 g (組み合わせ 1) 約 1100 g (組み合わせ 2) |
|
回転速度 | 最大 12000 min -1 | |
慣性モーメント | 30 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン) | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 1,8 Nm | |
シャフト負荷 | ||
角度オフセット | ± 0,9 ° | |
軸オフセット | 静的:±0.3 mm、動的:±0.1 mm | |
ラジアルオフセット | 静的:±0.5 mm、動的:±0.2 mm | |
寸法 | ||
長さ | 87 mm | |
直径 | 59 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual DeviceNet encoders | ENG | 2204 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 160 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2627A | ALL | 75 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7151 | ALL | 246 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
EDS file encoders Dxx58, DVx14 / EDS-Datei Drehgeber Dxx58, DVx14 | 04/2012 | ZIP | 16 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|