注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
デバイスタイプ | シングルターンアブソリュートロータリーエンコーダ、インクリメンタル出力付き(sin/cos) | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
MTTFd | 1000 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFHd | 4,6 E-10 | |
L10 | 70 E+9 (1.5 rpm 時) | |
診断範囲(DC) | 99,7 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ± 25 % | |
無負荷供給電流 | 最大 100 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 250 ms | |
出力コード | グレーコード | |
コードコース(カウント方向) | CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | SSI + インクリメンタルトラック(正弦 / 余弦) | |
Monoflop 時間 | ≤ 15 µs | |
解像度 | ||
シングルターン | 13 Bit | |
全体解像度 | 13 Bit | |
転送レート | 最大 500 kBit/s | |
規格準拠 | RS 422 | |
入力 1 | ||
入力タイプ | カウント方向の選択(CW/CCW) | |
信号電圧 | ||
高 | 4,5 ... 24 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
入力電流 | < 6 mA | |
スイッチオンディレイ | < 20 ms | |
入力 2 | ||
入力タイプ | ゼロ設定(プリセット 1) | |
信号電圧 | ||
高 | 4,5 ... 24 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
入力電流 | < 6 mA | |
信号持続時間 | min. 10 ms | |
スイッチオンディレイ | < 20 ms | |
出力 | ||
出力タイプ | 正弦 / 余弦 | |
パルス | 2048 | |
振幅 | 1 Vss ±10 % | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 10 mA 、条件付き耐短絡性( Ub なし)、逆極性保護機能あり | |
出力周波数 | 最大 200 kHz (3 dB 制限) | |
接続 | ||
コネクタ | タイプ 9416L(M23)、12 ピン | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
塩噴霧試験 | DIN EN 60068-2-52 、 672 h | |
放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
機能安全 | IEC/EN 61508:2010 EN 62061/A2:2015 EN 61326-3-1:2008 EN 61800-5-2:2016 SIL 2、PL d まで適しています(リーフレットを参照)。 |
|
承認と証明書 | ||
TUV 認証 | 証明書番号 Z10 17 03 68273 002 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | 3.2315 アルミニウム | |
フランジ | 3.2315 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L | |
質量 | 約 220 g | |
回転速度 | 最大 10 min -1 | |
慣性モーメント | ≤ 80 gcm2 | |
始動トルク | < 10 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
ラジアルオフセット | 最大 0,04 mm | |
寸法 | ||
長さ | 52 mm | |
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1306 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 149 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3264 | ALL | 49 KB |