ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

マルチターンアブソリュートエンコーダ ESM58N-F1AIZR0BY-1213:01

ESM58N-F1AIZR0BY-1213:01
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • 25 ビットマルチターン
  • 埋め込み型中空シャフト
  • Rockwell/Allen Bradley/Schneider の制御と互換性あり
  • フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
  • 回転軸機能
  • ステータス LED

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ESM58N-F1AIZR0BY-1213:01

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
消費電力最大 4 W
直線性±0.5 LSB(12 ビット)
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイス
インターフェイスの種類EtherNet/IP
解像度
シングルターン13 Bit
マルチターン12 Bit
全体解像度25 Bit
物理的イーサネット
転送レート100 MBit/s
接続
コネクタイーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード)
電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード)
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、
シャフト側:IP64
ハウジング側:IP67
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
材料ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
質量約 370 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
シャフト負荷
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット静的:±0.3 mm、動的:±0.1 mm
ラジアルオフセット静的:±0.5 mm、動的:±0.2 mm
寸法
直径59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ESM58N-F1AIZR0BY-1213:01