ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アブソリュートエンコーダ ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01

ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01
  • SSI インターフェイス
  • 埋め込み型中空シャフト
  • 解像度:12 シングルターン、12 ビットマルチターン
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01

一般的な仕様
検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
電気的仕様
動作電圧4,5 ... 30 V
無負荷供給電流標準 50 mA
消費電力約 1,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 450 ms
出力コードグレーコード
コードコース(カウント方向)CW 昇順
インターフェイス
インターフェイスの種類SSI
解像度
シングルターン12 Bit
マルチターン12 Bit
転送レート0,1 ... 2 MBit/s
サイクルタイム< 100 µs
規格準拠RS 422
接続
ププラグ付きケーブルケーブル ∅8 mm、8 x 2 x 0.14 mm2 、 長さ 300 mm 、 M12 コネクタ、8 ピン
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~1000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
環境条件
作動温度ケーブル、屈曲: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
機械仕様
材料
ハウジングニッケルめっきスチール 、 塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 300 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
24 N
ラジアル198 N
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット±0.3 mm 静止
ラジアルオフセット±0.5 mm 静的
一般情報
納品物スプリングプレートは付属品として同封されています

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01

Informative Literature: ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Precise Positioning in Filling PlantsENGPDF225 KB
Application Report - Synchronous Roller Movement in Printing PressesENGPDF198 KB

承認: ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7360ALLPDF317 KB