ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

拡散モードセンサー ML17-8-450/115b/136

ML17-8-450/115b/136
  • コンパクトで用途の広いハウジング
  • 360 °の高視認性 LED
  • 調整可能な検出範囲
  • M18 ねじ山または側面取り付け穴付きの前面取り付け

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML17-8-450/115b/136

型番
拡散モードセンサー
一般的な仕様
検出範囲10 ... 450 mm
調整範囲60 ... 450 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 950 nm
周囲光限度≤ 10000 Lux
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流< 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 200 ms
出力
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 出力あたり
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間≤ 1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン M12 コネクタ付き 150 mm PVC ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面アクリル
質量約 23 g
寸法
高さ34,5 mm
15 mm
長さ29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-8-450/115b/136

Informative Literature: ML17-8-450/115b/136

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Design / Simulation: ML17-8-450/115b/136

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: ML17-8-450/115b/136

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

関連製品: ML17-8-450/115b/136

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
取り付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...