ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

拡散モードセンサー RLK39-8-800-Z/31/40a/116

RLK39-8-800-Z/31/40a/116
  • 赤外線
  • ライトオン/ダークオン、切り替え可能
  • タイマー機能
  • 保護等級 IP54

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RLK39-8-800-Z/31/40a/116

一般的な仕様
検出範囲0 ... 800 mm
調整範囲150 ... 800 mm
基準対象物標準白色 200 mm x 200 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
周囲光限度IEC/EN 60947-5-2 、 10000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd803 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ黄色 LED:切替え状態
赤色 LED:故障前表示
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
制御エレメントタイマー機能のスイッチ
電気的仕様
動作電圧12 ... 240 V DC
24 ... 240 V AC (50~60 Hz)
リップル10 %
無負荷供給電流≤ 50 mA
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。 出力回路は、IEC/EN 61140 に準拠した制御回路に対する基本絶縁を備えています
消費電力≤ 3 VA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 300 ms
出力
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力リレー出力 1 点
スイッチング電圧最大 240 V AC 、 150 V DC
スイッチング電流最大 3 A
スイッチング電源DC:最大 90 W AC:最大 750 VA
切替え周波数≤ 25 Hz
応答時間≤ 20 ms
タイマ機能オン / オフディレイまたはパルス延長(選択可能)
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
承認CE
環境条件
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP54
接続端子コンパートメント PG9 、 ≤ 0,75 mm2
材料
ハウジングPBT
光学面PMMA
質量約 110 g
寸法
高さ64 mm
25 mm
深度75 mm
一般情報
納品物取り付け補助具

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Product Documentation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Design / Simulation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP182 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
China CCC SDOC2020970305000262ALLPDF265 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0296CALLPDF389 KB

関連製品: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

アクセサリ
RL39 シリーズセンサー用取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...