ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

バックグラウンド抑制センサ ML4.2-8-H-22-RT-4709

ML4.2-8-H-22-RT-4709
  • 高精度のバックグラウンド抑制
  • 非常に小さい白黒の明暗差
  • 小さくシャープなライトスポット
  • 電源オン、切り替え状態、短絡、および低電圧用の高視認性 LED
  • 金属強化固定穴
  • いたずら防止機能、調整なし
  • プッシュプル出力

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML4.2-8-H-22-RT-4709

型番
バックグラウンド抑制センサー
一般的な仕様
検出範囲白(90 %): : 10 ... 21 mm 、 黒(6 %): 10 ... 20 mm
最大検出範囲5 ... 22 mm
バックグラウンド抑制から開始 22 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)約 1 mm
ライトスポットの直径約 1,5 mm のとき 21 mm
発散角約 5 °
周囲光限度
連続光40000 Lux
調光5000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1940 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流< 25 mA
出力
切替え方式電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数1000 Hz
応答時間0,5 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
規格および指令の遵守
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
承認と証明書
CE 適合性はい
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67 / IP69K
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面ガラスウィンドウ
ケーブルPUR
質量約 15 g
寸法
高さ31,4 mm
13,9 mm
深度18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML4.2-8-H-22-RT-4709

Product Documentation: ML4.2-8-H-22-RT-4709

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF335 KB

承認: ML4.2-8-H-22-RT-4709

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

関連製品: ML4.2-8-H-22-RT-4709

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
取付けクランプfa
取り付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...