ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

光ファイバセンサ VL18LL-M/30/40a/118

VL18LL-M/30/40a/118
  • 円筒形 M18 x 1 の堅牢な金属製ハウジング
  • 保護等級 IP67
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • M12 プラグ接続
  • 保護等級 2

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VL18LL-M/30/40a/118

型番
ガラス光ファイバー用光ファイバーセンサー
一般的な仕様
検知範囲最大 70 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
検出範囲最大 300 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
光源LED、 650 nm の可視赤色光
ライトタイプ変調された可視赤色光
発散角26 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
ヒステリシス< 15 %
機能安全関連パラメータ
MTTFd700 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流< 35 mA
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC
出力
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下≤ 2,5 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続M12 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面プラスチック
質量60 g
寸法
長さ65 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18LL-M/30/40a/118

Product Documentation: VL18LL-M/30/40a/118

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Fiber optics for VL18LL fiber optic amplifierENGPDF211 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF366 KB

Design / Simulation: VL18LL-M/30/40a/118

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VL18LL-M/30/40a/118

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

関連製品: VL18LL-M/30/40a/118

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
ガラス光ファイバー - 金属製カバー付き拡散型, 特殊機能: 高温, エンドピース: 円筒形, シリーズ: ガラス光ファイバー - 拡散, 被覆: 金属, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - PVC カバー付き拡散, エンドピース: ねじ山, シリーズ: ガラス光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - 金属製カバー付き拡散型, 特殊機能: 高温, エンドピース: ねじ山, シリーズ: ガラス光ファイバー - 拡散, 被覆: 金属, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - スルービーム、金属カバー付き, 特殊機能: 高温, エンドピース: 円筒形, シリーズ: ガラス光ファイバ、スルービーム, 被覆: 金属, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - スルービーム、金属カバー付き, 特殊機能: 高温, エンドピース: ねじ山, シリーズ: ガラス光ファイバ、スルービーム, 被覆: 金属, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - スルービーム、金属カバー付き, 特殊機能: 高温, エンドピース: ねじ山, シリーズ: ガラス光ファイバ、スルービーム, 被覆: 金属, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - シリコンカバー付きスルービーム, 特殊機能: 高温, エンドピース: ねじ / 円筒形直角, シリーズ: ガラス光ファイバ、スルービーム, 被覆: シリコン, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa
ガラス光ファイバー - スルービーム、金属カバー付き, エンドピース: シリンダ状の直角, シリーズ: ガラス光ファイバ、スルービーム, 被覆: 金属, デバイスシリーズ: VL18LL
VariKont Mfa