ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

光ファイバセンサ SU19.1/103/115

SU19.1/103/115
  • ディスプレイ付きクラシックライン
  • AGC(自動ゲイン制御)によりさらに高速なティーチインを実現
  • 連結取り付けで配線が簡単
  • 透明性の認識
  • 30 μs 高速モード
  • スレーブモジュール

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SU19.1/103/115

型番
ディスプレイ付きクラシックシリーズ光ファイバーセンサー、スレーブモジュール、PNP 出力、固定ケーブル
一般的な仕様
検知範囲最大 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
検出範囲最大 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
周囲光限度10000 Lux
連結取付け最大 20 ユニット
機能安全関連パラメータ
MTTFd500 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ電源オン: 固定照明 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
診断インジケータ7 セグメントディスプレイ
機能インジケータ黄色 LED: 固定照明 スイッチング状態、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメントメニュー選択用のボタン(モード) 、 ティーチイン(設定)ボタン 、 微調整とパラメーター化用のボタン(上/下)
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流≤ 30 mA
出力
切替え方式選択とプログラムが可能なライトオン / ダークオン
信号出力1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下≤ 2 V DC (100 mA のとき) 、 ≤ 0,7 V のとき 10 mA
切替え周波数高速モード: 16 kHz 、 標準モード: 3 kHz 、 高解像度: 250 Hz ~3 kHz(センサーによる選択)、 自動: 250 Hz 、 ガラスモード: 250 Hz
応答時間高速モード: 30 µs 、 標準モード: 160 µs 、 高解像度: 2 ms 、 自動: 160 µs ~2 ミリ秒(センサーによる選択)、 ガラスモード: 2 ms
繰り返し精度≤ 0,5 % 調整されたセンサ範囲の
タイマ機能オンディレイ、オフディレイ、ワンショット、パルス拡張 、 調節可能 0 ~999 ミリ秒 1 ミリ秒単位
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP50
接続2 m 固定ケーブル 、 1 x 0.25 mm2 、 PVC
材料
ハウジングPC
質量45 g
寸法
高さ34,5 mm
9 mm
深度62,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: SU19.1/103/115

Product Documentation: SU19.1/103/115

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF586 KB

Design / Simulation: SU19.1/103/115

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4931 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: SU19.1/103/115

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0609CALLPDF302 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5343ALLPDF296 KB

関連製品: SU19.1/103/115

アクセサリ

プラスチック光ファイバー - 拡散, 検知範囲: SU18: 80 mm
SU18/35: 280 mm
SU19: 80 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa

プラスチック光ファイバー - スルービーム, 検出範囲: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19 、 ML17-LLfa
fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 高い検出範囲, 検知範囲: SU18: 150 mm
SU18/35: 460 mm
SU19: 150 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 高精度, 検知範囲: SU18: 4 mm
SU18/35: 12 mm
SU19: 4 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 同軸, 検知範囲: SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 同軸, 検知範囲: SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 同軸, 検知範囲: SU18: 85 mm
SU18/35: 300 mm
SU19: 85 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 検知範囲: SU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: アレイ, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 高い柔軟性, 検知範囲: SU18: 60 mm
SU18/35: 210 mm
SU19: 60 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ / 円筒形直角, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - 拡散, 特殊機能: 高温, 検知範囲: SU18: 80 mm
SU18/35: 280 mm
SU19: 80 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - 拡散, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 特殊機能: 高い検出範囲, 検出範囲: SU18: 450 mm
SU18/35: 1500 mm
SU19: 450 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19 、 ML17-LLfa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 検出範囲: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19 、 ML17-LLfa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 検出範囲: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: 円筒形, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19 、 ML17-LLfa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 検出範囲: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: 円筒形, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19 、 ML17-LLfa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 特殊機能: 高精度, 検出範囲: SU18: 20 mm
SU18/35: 80 mm
SU19: 20 mm
, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19 、 ML17-LLfa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 特殊機能: 高い柔軟性, 検出範囲: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: ねじ山, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
プラスチック光ファイバー - スルービーム, 特殊機能: 高温, 検出範囲: SU18: 115 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 115 mm, 光ファイバーの長さ: 2000 mm 、調整可能, エンドピース: 側面ビュー/ペリスコープ, シリーズ: プラスチック光ファイバー - スルービーム, 被覆: PVC, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa
ガラス光ファイバー - シリコンカバー付きスルービーム, 特殊機能: 高い柔軟性, 検出範囲: SU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm, エンドピース: ねじ山, シリーズ: ガラス光ファイバ、スルービーム, 被覆: シリコン, デバイスシリーズ: SU18 、 SU18/35 、 SU19fa