注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、T 字型ハウジング設計、スロット幅 3.15 mm、赤外線、NPN 出力、固定ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
光源 | IRED 、 940 nm | |
ライトタイプ | IRED | |
スロット幅 | 3,15 mm | |
スロット深さ | 3,15 mm | |
周囲光限度 | 1000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 44332 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
エミッター | ||
ライトタイプ | 940 nm IR ライト | |
順電圧 | < 1,6 V |
|
ピーク順方向電圧 | 30 V | |
順電流 | 50 mA | |
逆電圧 | 5 V | |
逆電流 | ≤ 10 µA | |
電力損失 | 75 mW | |
レシーバ | ||
出力タイプ | NPN | |
C-E 故障電圧 | 30 V | |
E-C 故障電圧 | 5 V | |
コレクタの暗電流 | < 1 µA | |
コレクタの DC 電流 | 20 mA | |
電力損失 | 75 mW | |
出力 | ||
信号出力 | 1 NPN 、 フォトトランジスタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 20 mA | |
応答時間 | 25 µs | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
コア断面積 | 4 x 0,08 mm2 | |
保護等級 | IP30 | |
接続 | 610 mm、PVC ケーブル 、 個別のカラーワイヤー |
|
材料 | ||
ハウジング | PC | |
質量 | 7 g | |
寸法 | ||
高さ | 12,9 mm | |
幅 | 23,6 mm | |
深度 | 15,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |