ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

光電スロットセンサー GL5-J/25/45a/115e

GL5-J/25/45a/115e
  • ミニチュア設計
  • 小型部品の検出に最適化されています
  • 高いスイッチング周波数
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 見やすい LED 機能表示

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  GL5-J/25/45a/115e

型番
小型部品検出用ミニチュアスロットセンサー、J 型、スロット幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、ライトオン、150 mm 固定ケーブル、JST プラグ、3 ピン
一般的な仕様
光源IRED
ライトタイプ赤外線、連続光 、 940 nm
対象物のサイズ0.8 x 1.8 mm
スロット幅5 mm
スロット深さ8,5 mm
周囲光限度1000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd3760 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ赤色 LED 光線を受信すると点灯します
電気的仕様
動作電圧5 ... 24 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流最大 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 2 ms
出力
切替え方式ライトオン
信号出力1 NPN 、 過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下最大 0,2 V のとき 10 mA 最大 0,6 V のとき 50 mA
切替え周波数最大 5 kHz
応答時間40 µs 光線は中断されません
80 µs 光線が中断されています
繰り返し精度0,03 mm
規格および指令の遵守
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
規格準拠
標準UL 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度2
機械仕様
保護等級IP50
接続0.15 m ケーブル 3 ピン JST コネクタ付き
材料
ハウジングPBT
質量3 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ13,4 mm
13,2 mm
長さ26,2 mm
ケーブルの長さ0,15 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL5-J/25/45a/115e

Design / Simulation: GL5-J/25/45a/115e

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP349 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: GL5-J/25/45a/115e

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB