注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
小型部品検出用ミニチュアスロットセンサー、T 型設計、スロット幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、ライトオン、JST プラグ付き 150 mm 固定ケーブル、3 ピン |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 赤外線、連続光 、 940 nm | |
対象物のサイズ | 0.8 x 1.8 mm | |
スロット幅 | 5 mm | |
スロット深さ | 8,5 mm | |
周囲光限度 | 1000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 3760 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED 光線を受信すると点灯します | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 ... 24 V DC 、 クラス 2 | |
無負荷供給電流 | 最大 20 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 2 ms | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | 1 NPN 、 過電圧保護機能あり | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 50 mA 、 抵抗負荷 | |
電圧降下 | 最大 0,2 V のとき 10 mA 最大 0,6 V のとき 50 mA | |
切替え周波数 | 最大 5 kHz | |
応答時間 | 40 µs 光線は中断されません 80 µs 光線が中断されています |
|
繰り返し精度 | 0,03 mm | |
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
規格準拠 | ||
標準 | UL 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
保管温度 | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
汚染度 | 2 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP50 | |
接続 | 0.15 m ケーブル 3 ピン JST コネクタ付き | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
質量 | 3 g | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 0,6 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 13,4 mm | |
幅 | 26 mm | |
長さ | 26,2 mm | |
ケーブルの長さ | 0,15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 413 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |