ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

メスコネクタ ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

ML29 Kupplungsdose 6m 4polig
  • ML29 シリーズ用の特殊なスナップインコネクタ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

型番
ML29 シリーズセンサ用 6 m ケーブル付きメスコードセット
一般的な仕様
ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M8
接続 2ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 ... 30 V
作動電流最大 4 A
環境条件
周囲温度-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
汚染度3
機械仕様
保護等級EN 60529 に準拠した IP67 (適切に取り付けられている場合)
材料
本体TPU、青色
ケーブルPVC
ケーブル
被覆直径∅ 3,5 mm
グレー
コア4 x 0.14 mm2
長さ6 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

Informative Literature: ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

関連製品: ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

のアクセサリ
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: 0 V でエミッタを非アクティブ化, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: トランスミッタ:PMMA(黒色) / レシーバー:赤色 PMMAfa
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa