注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
プラスチック光ファイバー - 拡散 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | SU18: 60 mm SU18/35: 200 mm SU19: 60 mm |
|
光ファイバーの長さ | 2000 mm 、調整可能 | |
光ファイバー直径 | 1,3 mm | |
アダプタ形状 | 00 | |
エンドピース | 円筒形 | |
曲げ半径 | 最小 2 mm | |
ファイバー構成 | 寸法を参照してください | |
発散角 | 67 ° | |
付属アクセサリ | プラスチック光ファイバー用カッター | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
光学面 | プラスチック | |
被覆 | PVC | |
コア | プラスチック | |
エンドピース | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
光ファイバアンプ | ||
デバイスシリーズ | SU18 、 SU18/35 、 SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting notice plastic fibre optics | ENG | 44 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1293 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |