ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

プラスチック光ファイバー KHE-C01-2,2-2,0-K136

KHE-C01-2,2-2,0-K136
  • 非常にフレキシブル
  • 側面光コンセントにより、限られたスペースでも設置が可能です

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  KHE-C01-2,2-2,0-K136

型番
プラスチック光ファイバー - スルービーム
一般的な仕様
検出範囲SU18: 50 mm
SU18/35: 200 mm
SU19: 50 mm
光ファイバーの長さ2000 mm 、調整可能
光ファイバー直径2,2 mm
アダプタ形状00
エンドピース側面ビュー/ペリスコープ
曲げ半径最小 1 mm
ファイバー構成寸法を参照してください
発散角67 °
付属アクセサリプラスチック光ファイバー用カッター
環境条件
周囲温度-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
機械仕様
材料
光学面プラスチック
被覆PVC
コアプラスチック
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
一般情報
納品物ペアで梱包された光ファイバーケーブル
光ファイバアンプ
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Product Documentation: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP40 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---