ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

スルービームセンサ OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1
  • デュアルカラー表示 LED
  • ライトオン / ダークオン、プログラム可能
  • アプリケーションとの適合性を最適にするための感度調整器
  • 保護等級 IP67
  • 円筒形 M18 x 1 の堅牢な金属製ハウジング

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

型番
スルービームセンサ
システムコンポーネント
エミッターOBE10M-18GM60-RT-S-V1
レシーバOBE10M-18GM60-RT-E5-V1
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 10 m
調整範囲0 ... 10000 mm
基準対象物レシーバー
光源赤色 、 660 nm
ライトタイプ660 nm 可視赤色光
ライトスポットの直径約 600 mm 検出範囲 10 m
周囲光限度10000 Lux
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED (エミッタ)
機能インジケータデュアルカラー LED、黄色 / 緑色
黄色:スイッチング状態
緑色:電源オン
点滅:スタビリティコントロール
制御エレメント感度調整
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流≤ 25 mA (デバイス)
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 25 ms
出力
切替え方式電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2,5 V
切替え周波数500 Hz
応答時間1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
規格 2UL 508
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE、cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
環境条件
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PC
質量45 g デバイスごと
寸法
長さ60 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Product Documentation: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF346 KB

Design / Simulation: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP71 KB
3-D model receiver / 3-D-Modell EmpfängerALLSTP71 KB

承認: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5797ALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5815ALLPDF312 KB

関連製品: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mmfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...