ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product OBE1000-R3-SE0-P-L
Not available for purchase
Not available for purchase

スルービームセンサー(ペア) OBE1000-R3-SE0-L

OBE1000-R3-SE0-L
  • 超小型ハウジング設計
  • DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 耐摩耗性に優れた静電気防止ガラスの前面により、稼働率が改善

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OBE1000-R3-SE0-L

型番
レーザースルービームセンサー、超小型設計(M3 取り付け)、検出範囲 1000 mm、NPN 出力、2 m 固定ケーブル
システムコンポーネント
エミッターOBE10M-R3-L
レシーバOBE1000-R3-E0-L
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 1 m
しきい値検出範囲1,5 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 680 nm
レーザーの公称定格
レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad
パルス長約 2 µs
繰り返し周波数約 16,6 kHz
最大パルスエネルギ9,5 nJ
ライトスポットの直径約 3 mm 距離 1000 mm
発散角約 0,5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
電気的仕様
動作電圧12 ... 24 V
無負荷供給電流エミッター:≤ 10 mA
レシーバー:≤ 8 mA
保護等級III
入力
テスト入力0 V でのスイッチング機能のテスト
スイッチングしきい値ティーチイン入力
出力
切替え方式NO 接点
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数約 2 kHz
応答時間250 µs
適合性
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2007
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面ガラス
ケーブルPUR
質量約 20 g 単位 センサ
寸法
高さ26 mm
7,5 mm
深度13,8 mm
ケーブルの長さ2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE1000-R3-SE0-L

Product Documentation: OBE1000-R3-SE0-L

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF726 KB

Design / Simulation: OBE1000-R3-SE0-L

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: OBE1000-R3-SE0-L

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

関連製品: OBE1000-R3-SE0-L

アクセサリ
R3 シリーズのセンサー用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R3 シリーズのセンサー用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R3 シリーズのセンサー用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R3 シリーズのセンサー用取り付け補助具、取り付けブラケットfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...