ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

金属製コードバー PXV000003M-AAMG30x500-000055

PXV000003M-AAMG30x500-000055
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性
  • 簡単に交換可能
  • 高い化学薬品耐性
  • 2 色 DataMatrix コード

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PXV000003M-AAMG30x500-000055

型番
safePXV 、safePGV 用 金属製 DataMatrix コード
一般的な仕様
全長3 m
開始位置55 m
コード バー セグメント
セグメント長 公称値500 mm
30 mm
環境条件
動作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
機械仕様
材料の厚さ1 mm
材料アルミニウム
取り付けタイプ接着剤
質量83 g /m
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
Details: PXV000003M-AAMG30x500-000055

関連製品: PXV000003M-AAMG30x500-000055

アクセサリ
フロア溝埋め込み型レール, 頑丈な構造fa
フロア溝埋め込み型レール, 頑丈な構造fa
フロア溝埋め込み型レール, 頑丈な構造fa
埋め込み型レール 連結用, 頑丈な構造fa
埋め込み型レール 連結用, 頑丈な構造fa
埋め込み型レール 連結用, 頑丈な構造fa
埋め込み型レール 終点用, 頑丈な構造fa
埋め込み型レール 起点用, 頑丈な構造fa
フロア取り付け走行用レール, 頑丈な構造fa
フロア取り付け走行用レール, 頑丈な構造fa
フロア取り付け走行用レール, 頑丈な構造fa
拡張自在の走行用レール, 頑丈な構造fa
拡張自在の走行用レール, 頑丈な構造fa
拡張自在の走行用レール, 頑丈な構造fa
連続トラックを終端するドライブオーバーレール, 頑丈な構造fa
走行用レール 起点用, 頑丈な構造fa
高温耐性, 高い機械的安定性, 簡単に交換可能, 高い化学薬品耐性fa
仕様
safePXV 、safePGV 用 金属製 DataMatrix コード, 高温耐性, 高い機械的安定性, 簡単に交換可能, 高い化学薬品耐性, 2 色 DataMatrix コードfa
Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。