ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

コードテープ PCV000030M-CA10-000170

PCV000030M-CA10-000170
  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PCV000030M-CA10-000170

型番
Data Matrix コードテープ
一般的な仕様
開始位置170 m
長さ30 m
15 mm (1 列バージョン)
外径最大 180 mm
(最大コードテープ長 100 m)
内径76 mm ( ロールコア )
環境条件
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
機械仕様
材料の厚さ150 µm
材料ポリエステルラミネート
表面ポリエステル 、 つや消し
質量6,3 g /m
引張強度≥ 150 N
製造公差±1 mm/m
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
ロールあたり最大 100 m のコードテープ長
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
Details: PCV000030M-CA10-000170

Informative Literature: PCV000030M-CA10-000170

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionJPNPDF1419 KB

関連製品: PCV000030M-CA10-000170

仕様
Data Matrix コードテープ, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。