注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Data Matrix コードテープ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
開始位置 | 276 m | |
長さ | 46 m | |
幅 | 25 mm (1 列バージョン) | |
外径 | 最大 180 mm (最大コードテープ長 100 m) |
|
内径 | 76 mm ( ロールコア ) | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
設置温度 | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
環境耐性 | UV 放射 湿度 塩水噴霧(150 時間 / 5 %) |
|
耐化学薬品性 | オイル グリース 燃料 脂肪族溶剤 弱酸性 |
|
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 150 µm | |
材料 | ポリエステルラミネート | |
表面 | ポリエステル 、 つや消し | |
質量 | 6,3 g /m | |
引張強度 | ≥ 150 N | |
製造公差 | ±1 mm/m | |
接着剤 | アクリル系接着剤 、 硬化 72 h | |
接着強度 | 平均値(FTM2) アルミニウム : 24 N / 25 mm 高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |