注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
safePXV 、safePGV 用 金属製 DataMatrix コード |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
全長 | 2 m | |
開始位置 | 980 m | |
コード バー セグメント | ||
セグメント長 公称値 | 500 mm | |
幅 | 30 mm | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
設置温度 | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
環境耐性 | UV 放射 湿度 |
|
耐化学薬品性 | オイル グリース 燃料 脂肪族溶剤 弱酸性 |
|
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 1 mm | |
材料 | アルミニウム | |
取り付けタイプ | 接着剤 | |
質量 | 83 g /m | |
製造公差 | ±1 mm/m |