注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
safePXV 、safePGV 用 金属製 DataMatrix コード |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
全長 | 1 m | |
開始位置 | 148 m | |
コード バー セグメント | ||
セグメント長 公称値 | 500 mm | |
幅 | 30 mm | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
設置温度 | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
環境耐性 | UV 放射 湿度 |
|
耐化学薬品性 | オイル グリース 燃料 脂肪族溶剤 弱酸性 |
|
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 1 mm | |
材料 | アルミニウム | |
取り付けタイプ | 接着剤 | |
質量 | 83 g /m | |
製造公差 | ±1 mm/m |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.