ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

修理テープ PCV-CR40

PCV-CR40
  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PCV-CR40

型番
PCV システム用のコード化された修理テープ
一般的な仕様
記述損傷したコードテープをブリッジするための修理バンド
長さ1000 mm
環境条件
動作温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
機械仕様
材料の厚さ150 µm
材料ポリエステルラミネート
表面ポリエステル 、 つや消し
質量6,3 g /m
引張強度≥ 150 N
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV-CR40

関連製品: PCV-CR40

マッチするシステムコンポーネント
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 最大 100 km の横断距離, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 赤外線fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 赤外線fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲最大 524 mfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲最大 524 mfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 赤外線fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 赤外線fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFIBUS インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFIBUS インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, CANopen インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, CANopen インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, CANopen インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFINET インターフェイス, 内蔵スイッチfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 内蔵スイッチ, EtherNet/IPfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 内蔵スイッチ, EtherNet/IPfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, 内蔵スイッチ, EtherNet/IPfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km, PROFIBUS インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SSI インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。, 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 kmfa
Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。