ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

コードテープ PXV000100M-AA25-000001

PXV000100M-AA25-000001
  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PXV000100M-AA25-000001

型番
Data Matrix コードテープ
一般的な仕様
開始位置1 m
長さ100 m
25 mm (1 列バージョン)
外径最大 180 mm
(最大コードテープ長 100 m)
内径76 mm ( ロールコア )
環境条件
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
機械仕様
材料の厚さ150 µm
材料ポリエステルラミネート
表面ポリエステル 、 つや消し
質量6,3 g /m
引張強度≥ 150 N
製造公差±1 mm/m
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
ロールあたり最大 100 m のコードテープ長

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV000100M-AA25-000001

関連製品: PXV000100M-AA25-000001

アクセサリ

PGV コードテープ用保護ラミネート, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
PGV コードテープ用保護ラミネート, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
仕様
Data Matrix コードテープ, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。