注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
接続ケーブル、M12 - D-Sub、PUR ケーブル、8 ピン、シールド付き |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 8 + シールド | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ライトアングル | |
ねじ切り 2 | D-Sub | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 30 V AC/DC | |
テスト電圧 | > 1500 V eff AC | |
作動電流 | 最大 1,5 A | |
体積抵抗 | < 5 mΩ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット、ピン | |
ピン直径 | 1 mm | |
保護等級 | IP20 (D-Sub コネクタ) IP67 (M12 ソケット) |
|
材料 | ||
接点 | CuZn Ni/Au |
|
接触面 | Au | |
本体 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき メタライズプラスチック |
|
ケーブル | PUR | |
溝付きナット | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
心線絶縁 | PP | |
ケーブル | きめ細かいより線、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 6 mm | |
曲げ半径 | 屈曲ケーブル:60 mm、 固定ケーブル:30 mm |
|
色 | グレー | |
コア | 8 x 0.25 mm2 | |
導体構造 | 19 x 0,127 mm ∅ | |
シールド | グリッド 85 % をカバー | |
長さ | 3 m | |
質量 | 205 g | |
燃焼性 | ||
コンタクトキャリア | 94 HB | |
ハウジング | 94 V-2 / 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |