注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
使用するセンサーの温度範囲を拡張する環境制御ハウジング |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
動作電圧 | 24 V DC +/- 10 % | |
作動電流 | 最大 10 A | |
消費電力 | 200 W | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
材料 | ||
ハウジング | PA 6 | |
取り付け脚 | ステンレス鋼 1.4541 | |
質量 | 約 8000 g | |
寸法 | ||
高さ | 305 mm | |
幅 | 239 mm | |
深度 | 349 mm | |
一般情報 | ||
注 | VPH エンクロージャが大きな温度変動を受けないようにすることで、前面パネルに結露が発生しないようにします。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 1977 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5814 | ALL | 26 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|