Pepperl+Fuchs의 Bebco EPS Ex px 퍼지 시스템은 보호된 인클로저 내에서 Zone 1/Zone 21에서 비 위험지역으로 등급을 감소시킵니다. 보호된 인클로저 내에서는 범용 목적의 장비를 사용할 수 있습니다.
참고: 퍼지되는 모든 인클로저에는 환기구(Vent)가 필요합니다.
당사의 Ex px 퍼지 시스템은 유럽 요건 - ATEX 지침 94/9/EG, EN60079-2 및 EN61241-4를 준수하여 설계되었습니다. 유럽연합의 보호 방법은 위험 지역의 장비를 설계할 때 여러 가지의 기법을 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다.
The 6500 series Ex pxb purge and pressurization system provides reliable protection for operating general-purpose electrical equipment in Zone 1/21 explosion hazardous locations.
6000 시리즈는 Rapid Exchange® X 타입, Ex px 퍼징 시스템입니다. Ex px 퍼지 시스템은 보호된 인클로저 내에서 Zone 1/Zone 21과 비 위험지역 사이의 구분을 감소시킵니다.
The 6100 series Ex pxb purge system was designed for use with large enclosures and some large motors, drives, and compressors in ATEX/IECEx Zone 1 or 2 hazardous locations.
모든 종류의 Ex px 퍼지 시스템에는 환기구가 필요합니다. 타입 Ex px 퍼지 시스템의 액세서리와 환기구에 대한 설명입니다.