Bebco EPS Ex pz 퍼지 시스템은 피보호 인클로저를 퍼지 및 가압하고 내부 압력을 유지시켜 줍니다. Ex pz 퍼지 시스템은 보호된 인클로저 내에서 Zone 2에서 비 위험지역으로 등급을 감소시킵니다. 보호된 인클로저 내에서는 범용 목적의 장비를 사용할 수 있습니다.
참고: Ex pz 퍼지 인클로저에는 환기구(Vent)가 필요합니다.
Ex pz 퍼지 시스템은 유럽 요건 —ATEX 지침 94/9/EG 및 EN50016을 준수하여 설계되었습니다. 유럽 보호방식은 위험 지역 장치를 설계할 때 여러 기법을 사용하는 것을 허용하고 있습니다.
The 7500 series Ex pzc purge and pressurization system is a universally powered, globally certified system for Zone 2/22 and Division 2 hazardous areas.
The all-new 5500 Series Ex pzc purge and pressurization system is the newest system from Pepperl+Fuchs that provides easy selection, installation, and operation for enclosures located in Zone 2 and 22 hazardous areas.
타입 Ex pz 퍼지 시스템의 액세서리에 대한 설명입니다.